ZHDS087 February 2026 TPS562242B , TPS563247
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN | 3 | 17 | V | ||
| FB、EN | -0.1 | 5.5 | ||||
| GND | -0.1 | 0.1 | ||||
| SW | -1 | 17 | ||||
| SW(瞬态 < 20ns) | -5 | 18 | ||||
| BST | -1 | 17 | ||||
| BST(瞬态 < 20ns) | -5 | 18 | ||||
| 输出电流 | IOUT | 0 | 2 (TPS562242B)3(TPS563242、TPS563247) | A | ||
| 温度 | 工作结温,TJ | -40 | 125 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -40 | 150 | ||||