ZHCSF66C April 2016 – June 2026 TPS560200-Q1
PRODUCTION DATA
TPS560200-Q1 是一款 17V、500mA、低 Iq、自适应导通时间 D-CAP2 控制方案模式同步单片降压转换器,具有集成式 MOSFET,采用易于使用的 8 引脚 MSOP 封装。
TPS560200-Q1 可助力系统设计人员通过经济高效、元件数量少且待机电流低的设计方案,完善各类终端设备电源总线调节器的整套配置。该器件的主控制环路采用 D-CAP2 控制方案,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制可支持在重负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 之间无缝切换。
TPS560200-Q1 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作 VIN 范围为 4.5V 至 17V。输出电压可在 0.8V 至 6.5V 之间进行编程。该器件还具有固定的 2ms 软启动时间。该器件采用 8 引脚 MSOP 封装。
简化版原理图