ZHCSCK0C June 2014 – September 2021 TPS55340-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55340-Q1 器件是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关转换器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压范围为 2.9V 至 38V 的应用。
TPS55340-Q1 器件使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者通过与一个外部时钟信号同步来设置。用户可以在 100kHz 至 2.5MHz 之间对开关频率进行设定。
此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的涌入电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。
TPS55340-Q1 器件采用一个小型 3mm x 3mm 16 引脚 WQFN 封装,此封装带有 PowerPad 以增强散热性能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS55340-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
典型升压应用
效率与输出电流间的关系