ZHCSVK5 August 2024 TPS55287-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-10 汇总了 TPS55287-Q1 中寄存器的默认设置。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | R/W | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 00h | VREF_LSB | R/W | 10100100 |
| 01h | VREF_MSB | R/W | 00000001 |
| 02h | IOUT_LIMIT | R/W | 11100100 |
| 03h | VOUT_SR | R/W | 00000001 |
| 04h | VOUT_FS | R/W | 00000011 |
| 05h | CDC | R/W | 11100000 |
| 06h | 模式 | R/W | 00100000 |
| 07h | 状态 | R | 00000011 |