ZHCSXX1A April 2025 – October 2025 TPS55285
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | 2.4 | 22 | V | ||
| VVIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | VIN 上升 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V |
| VIN 下降,VOUT < 3V | 2.6 | 2.7 | 2.8 | V | ||
| VIN 下降,VOUT ≥ 3V | 2.31 | 2.33 | 2.38 | V | ||
| VVIN_OVP | 输入过压保护阈值 | 上升阈值 | 22 | 22.5 | 23 | V |
| VVIN_OVP_HYS | 输入过压保护迟滞 | 0.9 | V | |||
| IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关。VIN = 3.0V 至 22V,VOUT = 0.8V,VFB = VREF + 0.1V,Tj 最高 125°C | 750 | µA | ||
| 流入 VOUT 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关,VIN = 3.0V,VOUT = 3V 至 15V,VFB = VREF + 0.1V,Tj 最高 125°C | 700 | µA | |||
| ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | IC 禁用,VIN= 3.0V 至 22V,TJ 最高 125°C | 1.3 | 3.8 | µA | |
| VCC | 内部稳压器输出 | VIN = 8V,VOUT = 15V,IVCC = 20mA | 5.0 | 5.2 | 5.4 | V |
| EN/UVLO | ||||||
| VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.03 | V | ||
| VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| VEN_HYS | 使能阈值迟滞 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.025 | V | ||
| VUVLO | EN/UVLO 引脚上的 UVLO 上升阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1 | 1.05 | 1.1 | V |
| VUVLO_HYS | UVLO 阈值迟滞 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 13 | mV | ||
| IUVLO | EN/UVLO 引脚上的拉电流 | VEN/UVLO = 1.3V | 4.5 | 5 | 5.5 | µA |
| 输出 | ||||||
| VOUT | 输出电压范围 | 0.8 | 15 | V | ||
| VVOUT_OVP_FB | 相对于 FB 上升检测到的值 | 110.5 | 115 | 120 | % | |
| VVOUT_OVP_FB_HYS | 迟滞 | 2.3 | % | |||
| IFB_LKG | FB 引脚上的漏电流 | Tj 高达 125°C | 100 | nA | ||
| IVOUT_LKG | 流入 VOUT 引脚的漏电流 | IC 禁用,VOUT = 15V,VSW2 = 0V,Tj 高达 125°C | 0.13 | 20 | µA | |
| IDISCHG | 输出放电电流,OE 关断 | VOUT = 15V,VCC = 5.2V | 40 | 100 | 170 | mA |
| 输出放电电流,EN 和 VIN 关断 | VOUT = 15V,VCC = 5.2V | 30 | 60 | 105 | mA | |
| 内部基准 DAC | ||||||
| 基准电压 DAC 的分辨率 | 11 | 位 | ||||
| VOUT_FULL | VREF 设为 1.129V 时的输出电压 | VOUT_FS = 02h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 14.78 | 15 | 15.22 | V |
| VOUT_FULL | VREF 设为 1.129V 时的输出电压 | VOUT_FS = 01h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 9.85 | 10 | 10.15 | V |
| VOUT_FULL | VREF 设为 1.129V 时的输出电压 | VOUT_FS = 00h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 4.93 | 5 | 5.07 | V |
| VOUT_ZERO | VREF 设为 45mV 时的输出电压 | VOUT_FS = 03h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.74 | 0.8 | 0.86 | V |
| VOUT_FS = 02h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.55 | 0.6 | 0.65 | V | ||
| VOUT_FS = 01h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.36 | 0.4 | 0.44 | V | ||
| VOUT_FS = 00h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.18 | 0.2 | 0.22 | V | ||
| 基准电压 | ||||||
| VREF | 使用外部反馈时 FB/INT 引脚上的基准电压 | REF = 0780H 时的外部反馈 | 1.117 | 1.129 | 1.141 | V |
| REF = 058CH 时的外部反馈 | 0.837 | 0.846 | 0.855 | V | ||
| REF = 0334H 时的外部反馈 | 0.501 | 0.508 | 0.514 | V | ||
| REF = 01A4H 时的外部反馈 | 0.276 | 0.282 | 0.288 | V | ||
| 电源开关 | ||||||
| RDS(on) | 降压侧的低侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 15V,VCC = 5.2V | 15.5 | mΩ | ||
| 降压侧的高侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 15V,VCC = 5.2V | 14.5 | mΩ | |||
| 升压侧的低侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 15V,VCC = 5.2V | 15.5 | mΩ | |||
| 升压侧的高侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 15V,VCC = 5.2V | 14.5 | mΩ | |||
| 内部时钟 | ||||||
| fSW | 开关频率 | FSW = 00b | 360 | 400 | 440 | kHz |
| fSW | 开关频率 | FSW = 11b | 1900 | 2100 | 2300 | kHz |
| tOFF_min | 最短关闭时间 | 升压模式 | 90 | 145 | ns | |
| tON_min | 最短开启时间 | 降压模式 | 90 | 130 | ns | |
| 电流限值 | ||||||
| ILIM_AVG | 平均电感器电流限值 | VIN = 8V,VOUT = 15V,FSW = 400kHz,FPWM | 7 | 8 | A | |
| VIN = 8V,VOUT = 15V,FSW = 400kHz,PFM | 7 | 8 | A | |||
| ILIM_PK | 升压高侧的峰值电感器电流限制 | VIN = 8V,VOUT = 15V,FSW = 400kHz,FPWM | 13 | A | ||
| VIN = 8V,VOUT = 15V,FSW = 400kHz,PFM | 13 | A | ||||
| 输出电流限制 | ||||||
| IOUT_LIMIT(1) | 输出电流限制 | IOUT_LIMIT 寄存器 = 1001 0100b,Tj = -20°C ~ 85°C,FSW = 400kHz,CCM,VIN = 19V,VOUT = 5V | 0.8 | 1 | 1.2 | A |
| IOUT_LIMIT(1) | 输出电流限制 | IOUT_LIMIT 寄存器 = 1011 1100b,Tj = -20°C ~ 85°C,FSW = 400kHz,CCM,VIN = 19V,VOUT = 5V | 2.8 | 3 | 3.2 | A |
| IOUT_LIMIT 寄存器 = 1110 0100b,Tj = -20°C ~ 85°C,FSW = 400kHz,CCM,VIN = 19V,VOUT = 5V | 4.7 | 5 | 5.3 | A | ||
| 电缆压降补偿 | ||||||
| VOUT_CDC | 针对电缆压降补偿的 VOUT 增加 | CDC[2:0] = 111,INTFB = 11b,IOUT = 5A | 610 | 700 | 795 | mV |
| CDC[2:0] = 111,INTFB = 11b,IOUT = 1A,FPWM | 40 | 140 | 230 | mV | ||
| CDC[2:0] = 001,INTFB = 11b,IOUT = 5A | 60 | 100 | 125 | mV | ||
| CDC[2:0] = 001,INTFB = 11b,IOUT = 1A,FPWM | 15 | 48 | mV | |||
| 误差放大器 | ||||||
| ISINK | COMP 引脚灌电流 | VFB = VREF + 400mV,VCOMP = 1.1V,VCC = 5V | 20 | µA | ||
| ISOURCE | COMP 引脚拉电流 | VFB = VREF - 400mV,VCOMP = 1.1V,VCC = 5V | 60 | µA | ||
| VCCLPH | COMP 引脚上的高钳位电压 | 1.2 | V | |||
| VCCLPL | COMP 引脚上的低钳位电压 | 0.7 | V | |||
| GEA | 误差放大器跨导 | 190 | µA/V | |||
| 软启动 | ||||||
| tSS | 软启动时间 | 2.5 | 3.9 | 5.7 | ms | |
| 展频 | ||||||
| 断续 | ||||||
| tHICCUP | 断续停止时间 | 76 | ms | |||
| 模式 | ||||||
| IMODE | 来自 MODE 引脚的源电流 | 9 | 10 | 11 | µA | |
| VMODE_DT1 | MODE 引脚上的检测阈值电压 |
0.571 | 0.614 | 0.657 | V | |
| VMODE_DT2 | MODE 引脚上的检测阈值电压 | 0.322 | 0.351 | 0.380 | V | |
| VMODE_DT3 | MODE 引脚上的检测阈值电压 | 0.169 | 0.189 | 0.209 | V | |
| 逻辑接口 | ||||||
| VI2C_IO | I2C 的 IO 电压范围 | 1.7 | 5.5 | V | ||
| VI2C_H | I2C 输入高电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.2 | V | ||
| VI2C_L | I2C 输入低电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| IFB/INT_H | 输出高阻抗时流入 FB/INT 引脚的漏电流 | VFB/INT = 5V | 100 | nA | ||
| VFB/INT_L | FB/INT 引脚的输出低电压范围 | 4mA 灌电流 | 0.03 | 0.1 | V | |
| 保护 | ||||||
| TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 175 | °C | ||
| TSD_HYS | 热关断迟滞 | TJ 降至 Tsd 以下 | 20 | °C | ||