ZHCSXX1A April 2025 – October 2025 TPS55285
PRODUCTION DATA
图 7-5 中显示了 VOUT_FS,表 7-5 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
寄存器 04h 会通过内部电阻分压器或外部电阻分压器设置输出电压反馈分压器的选择,并在使用内部反馈电阻分压器时设置内部反馈比率。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FB | FB_OVP | RESERVED | INTFB | ||||
| R/W-0b | R/W-0b | R-0000b | R/W-11b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FB | R/W | 0b | 输出电压反馈分压器 0b = 使用内部输出电压反馈。FB/INT 引脚用于指示输出短路保护、过流状态和过压状态(默认)。 1b = 使用外部输出电压反馈。FB/INT 引脚是输出电压的反馈输入。 |
| 6 | FB_OVP | R/W | 0b |
0b = 启用 FB 115% OVP(默认值) 1b = 禁用 FB 115% OVP |
| 5-2 | RESERVED | R | 0000b | 保留 |
| 1-0 | INTFB | R/W | 11b | 内部反馈比 00b = 将内部反馈比设置为 0.2256 01b = 将内部反馈比设置为 0.1128 10b = 将内部反馈比设置为 0.0752 11b = 将内部反馈比设置为 0.0564(默认) |
| INTFB1 | INTFB0 | REF=0000h | REF=001Ah | REF=0050h | REF=00F0h | REF=0780h | 输出电压步长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.8V | 5V | 2.5mV | |||
| 0 | 1 | 0.8V | 10V | 5mV | |||
| 1 | 0 | 0.8V | 15V | 7.5mV | |||
| 1 | 1 | 0.8V | 20V | 10mV |