ZHCSUV6 July 2024 TPS551892-Q1
PRODUCTION DATA
TPS551892-Q1 提供了可选开关频率抖动,可在 DITH/SYNC 引脚与接地端之间连接一个电容器来启用。图 6-4 展示了抖动电路。对电容器进行充电和放电,可在 DITH/SYNC 引脚上生成以 1V 为中心的三角波形。三角波形会在 FSW 引脚上的电阻所设定标称频率的 ±7% 范围内对振荡器频率进行调制。DITH/SYNC 引脚上的电容可设置调制频率。与大电容相比,小电容可快速调制振荡器频率。为了使抖动电路有效降低峰值 EMI,调制速率通常低于 1kHz。公式 4 用于计算设置调制频率 FMOD 所需的电容。

其中
连接 DITH/SYNC 引脚,使其低于 0.4V 或高于 1.2V,可禁用开关频率抖动。使用外部同步时钟时,也会禁用抖动功能。
图 6-4 开关频率抖动