ZHCSUV6 July 2024 TPS551892-Q1
PRODUCTION DATA
TPS551892-Q1 在 CDC 引脚上输出的电压,与 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的输出电流检测电阻上的检测电压成正比。方程式 6 显示了 CDC 引脚上与检测到的输出电流相关的确切电压。

为了补偿 USB 端口的输出与其供电设备之间的电缆上的压降,可以在 TPS551892-Q1 的 CDC 引脚和 AGND 引脚之间放置一个电阻器,按照负载电流的比例提升其输出电压。
输出电压与 CDC 引脚提供的电流(通过 CDC 引脚上的电阻器提供)成正比上升。建议为反馈电阻分压器的上拉电阻使用 100kΩ 电阻。方程式 7 显示了与检测到的输出电流、CDC 引脚上的电阻以及输出电压反馈电阻分压器的上拉电阻相关的输出电压上升值。

其中
如果 RFB_UP 为 100kΩ,输出电压上升值与检测到的输出电流以及 CDC 引脚上的电阻之间的关系如图 6-6 所示。
图 6-6 输出电压上升值与输出电流间的关系