ZHCSSP0 February 2024 TPS54KC23
PRODUCTION DATA
如果使用的 MSEL 电阻值选择跳跃模式,该器件会在轻负载条件下自动降低开关频率以保持高效率。多功能选择 (MSEL) 引脚 详细描述了各种选择。
随着输出电流从重负载条件下减小,电感器电流也会减小,直到电感器纹波电流的谷值达到过零检测电流阈值(低边 MOSFET 过零检测)。过零检测阈值设置连续导通模式和不连续导通模式之间的边界。当检测到该过零检测阈值时,同步 MOSFET 会关断。随着负载电流进一步降低,转换器会进入不连续导通模式 (DCM)。导通时间保持在与连续导通模式运行期间大致相同的水平,因此以较小的负载电流将输出电容器放电至基准电压电平需要更多的时间。轻负载运行转换点 IOUT(LL)(例如,连续导通模式和不连续导通模式之间的边界)的计算方法如方程式 7 所示。
对于低输出纹波,TI 建议在跳跃模式下运行的设计中仅使用陶瓷输出电容器。