ZHCSMV4A December 2020 – December 2022 TPS548B28
PRODUCTION DATA
Vin = 12 V | Vout = 1 V | Int Vcc |
300 nH | 800 kHz |
Vin = 12 V | Vout = 1 V | Ext Vcc 3.3 V |
300 nH | 800 kHz |
VIN = 12 V | VEN = 0 V | Internal VCC LDO |
VIN = 12 V |
Vin = 12 V | Vout = 5 V | Int Vcc |
800 nH | 600 kHz |
Vin = 12 V | Vout = 5 V | Ext Vcc 3.3 V |
800 nH | 600 kHz |
VIN = 12 V | IVCC = 2 mA |
VIN = 12 V |