ZHCSQW6D November 2024 – November 2026 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
当 MODE 引脚配置为 PFM 模式时,TPS54x38 会在轻负载电流下以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行,从而提升轻负载效率。
当负载电流低于 CCM 下峰峰值电感电流的一半时,器件以断续导通模式 (DCM) 运行。在 DCM 运行下,当电感电流降至 ILS_ZC 时,低侧开关会关闭,以便提高效率。与轻负载下的强制 CCM 模式运行相比,DCM 模式可减少开关损耗和导通损耗。
电流负载更小时,将会触发脉冲频率调制 (PFM) 模式以维持高效率运行。当达到最短高侧开关导通时间 (tON_MIN) 或者最小峰值电感电流 (IPEAK_MIN) 时,器件将会降低开关频率以保持电压稳定。在 PFM 模式下,当负载电流下降时,控制环路会降低开关频率,以便保持输出电压稳定。PFM 运行模式下,由于开关动作频率更低,其开关损耗得以进一步降低。由于集成电流比较器仅捕获峰值电感器电流,因此进入 PFM 模式的平均负载电流会随应用和外部输出 LC 滤波器的变化而变化。
在 PFM 模式下,高侧 MOSFET 在一个或多脉冲突发中导通,为负载提供电源。突发的持续时间取决于反馈电压达到 VREF 所需的时间。通过调整上述突发的周期可调节输出,而过零电流检测会关闭低侧 MOSFET 以更大限度地提高效率。该模式可减少在轻负载下调节输出电压所需的输入电源电流值,从而提供高轻负载效率。这能够在更大的输出电压纹波和可变的开关频率下实现非常好的轻负载效率。