ZHCSQW6B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
每个开关转换器都有一个最短可控导通时间,该时间由与控制电路相关的固有延迟和消隐时间决定,这会施加一个最小开关占空比,因此会产生一个最小转换比。在高输入电压和低输出电压下会遇到此限制。为了帮助延长最小可控占空比,TPS54x38 会在达到最短导通时间限制时自动降低开关频率。这样,转换器可以在最大输入电压下调节最低可编程输出电压。在发生频率折返之前,使用方程式 14 找出给定输出电压的近似输入电压估算值。tON_MIN 和 fSW 的值可在节 5.5中找到。
随着输入电压的增加,开关导通时间(占空比)会减少以调节输出电压。当导通时间达到最短导通时间 (tON_MIN) 时,开关频率会下降,而导通时间保持不变。