ZHCSQT0E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
示例电路中给出的设计公式可用于生成使用 TPS5450 的电路。这些设计基于某些假设,并倾向于总是在有限的 ESR 值范围内选择输出电容器。如果需要不同类型的电容器,可以在 TPS5450 内部补偿中安装一个。Equation15 给出了内部电压模式 III 型补偿网络的标称频率响应:

其中
利用这些信息以及期望的输出电压、前馈增益和输出滤波器的特性,可以推导出闭环传递函数。