ZHCSQT0E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通过检测高侧 MOSFET 的漏源电压来实现过流限制。然后将漏源电压与表示过流阈值限制的电压电平进行比较。如果漏源电压超过过流阈值限制值,则过流指示器设置为 true(真)。在每个周期开始时的前沿消隐时间内,系统将忽略过流指示器,以避免任何开启噪声干扰。
一旦过流指示器设置为 true(真),就会触发过流限制。在传播延迟之后,高侧 MOSFET在周期的剩余时间内关闭。过流限制模式称为逐周期电流限制。
有时在短路等严重过载情况下,使用逐周期电流限制仍可能会发生过流失控。使用第二种电流限制模式,即断续模式过流限制。在断续模式过流限制期间,电压基准接地,且高侧 MOSFET在断续时间内关闭。一旦断续时间结束,稳压器在慢启动电路的控制下重新启动。