ZHCSRR3A June 2023 – May 2024 TPS543A26T
PRODUCTION DATA
TPS543A26T 是一款具有两个集成 N 沟道 MOSFET 的 16A 高性能同步降压转换器。TPS543A26T 的最高工作结温为 150°C,因此非常适合无线基础设施等高环境温度应用。输入电压范围为 4V 至 18V,输出电压范围为 0.5V 至 7V。该器件采用固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,具有 500kHz 至 2.2MHz 范围内的五个开关频率选择设置,允许在选择输出滤波器元件时优化效率和尺寸。该器件的开关频率可以与应用于 FSEL/SYNC 引脚的外部时钟同步。
高级电流模式是一种仿真峰值电流模式控制拓扑,支持稳定的静态和瞬态运行,无需复杂的外部补偿设计。ACM 包含一个内部斜坡生成网络,该网络可仿真电感器电流信息,从而支持使用低 ESR 输出电容器,例如多层陶瓷电容器 (MLCC)。内部斜坡还创建了一个高信噪比,以实现良好的抗噪性。TPS543A26T 具有三个斜坡选项,可针对各种电感器和输出电容器组合优化内部反馈环路,只有一个电阻器连接到 AGND(请参阅节 6.3.7.2 以了解详细信息)。TPS543A26T 易于使用、需要少量外部元件并可提供快速负载瞬态响应。固定频率调制还提供了滤波器设计的便利性,以克服 EMI 噪声。