ZHCSRR3A June 2023 – May 2024 TPS543A26T
PRODUCTION DATA
TPS543A26T 的使能特性提供了两个阈值级别的功能。当 EN 引脚电压低于内部启动阈值(约 0.8V)时,器件处于低功耗关断模式。当 EN 引脚电压升至高于该阈值时,内部线性稳压器 (LDO) 启用并为外部 VDRV 电容器充电。当 VCC 连接到 VDRV,并且 VCC 引脚上的电压超过其 UVLO 阈值(大约 3.6V)时,TPS543A26T 读取由 MSEL 引脚(请参阅节 6.3.9)和 SYNC/FSEL 引脚(请参阅节 6.3.5.3)设置确定的引脚搭接配置,然后进入待机状态。
当超过 VIN UVLO(大约 4V)和 VCC UVLO 阈值时,第二个 EN 引脚阈值变为有效。因此,当 EN 引脚超过(标称值 1.2V)上限阈值时,TPS543A26T 会启动上电延迟(通常为 64μs)以初始化控制环路电路。上电延迟后,启用功率级,开始软启动。
如果使能信号上升非常快,从 EN 上升到软启动开始的延迟时间是为器件供电和初始化(线性稳压器的启动、超过 VCC UVLO、读取引脚搭接电平、初始化反馈电路等)所需时间的函数,最长可能需要 1ms(典型值)。