ZHCSI03C September 2009 – April 2018 TPS54318
PRODUCTION DATA.
TPS54318 器件一款全功能 6V、3A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54318 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54318 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。
通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350μA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
要获得更多 SWIFT ™文档,请参见 TI 网站 www.ti.com.cn/swift。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54318 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |