ZHCSGD3B June 2017 – August 2026 TPS54308
PRODUCTION DATA
TPS54308 具有内部补偿功能。内部补偿网络由方框图中所示的两个电容器和一个电阻器组成。根据 VOUT 的不同,如果输出电容 COUT 的 ESR(陶瓷型)电容偏小,则会导致相位裕度偏小。在 R2 上并联一个外部前馈电容器 C6 可提升相位。选择使用 C6 以提高交叉频率下的相位裕度。
测试适用于 C6 的方程式 16:

此设计不需要前馈电容器 C6,因为负载瞬态性能看上去一切正常并且满足设计要求。如果需要进一步提高低 ESR(陶瓷型)电容器的相位裕度,请参考表 7-2 来选择前馈电容器。TI 还建议将一个 2kΩ 电阻器 (R6) 与该前馈电容器串联,以在高 VIN 和重负载条件下获得更佳的稳态性能。
| VOUT (V) | L (µH) | COUT (µF) | R2 (kΩ) | R3 (kΩ) | C6 (µF) | R6 (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 5.6 | 66 | 100 | 49.9 | 47 | 2 |
| 2.5 | 6.8 | 66 | 100 | 31.6 | 47 | 2 |
| 3.3 | 10 | 44 | 100 | 22.1 | 75 | 2 |
| 5 | 15 | 44 | 100 | 13.3 | 75 | 2 |
| 12 | 22 | 44 | 100 | 5.23 | 100 | 2 |