ZHCSGD3A June 2017 – April 2021 TPS54308
PRODUCTION DATA
图 8-2 效率
图 8-4 负载调节
| IOUT = 0A |

| IOUT = 100mA |

| IOUT = 3A |
图 8-12 相对于 VIN 的启动
图 8-14 相对于 EN 的启动
图 8-3 线路调节
图 8-5 输入电压纹波
| IOUT = 10mA |

| IOUT = 1.5A |

| 0.75A 至 2.25A 负载阶跃,压摆率 = 250mA/μsec |
图 8-13 相对于 VIN 的关断
图 8-15 相对于 EN 的关断