TPS54302 器件的输出电压通过一个电阻分压器网络从外部调节。在图 8-1 的应用电路中,此分压器网络由 R2 和 R3 组成。使用Equation6 和Equation7 可计算输出电压与电阻分压器之间的关系。
Equation6. 
Equation7. 
选择 R2 的值约为 100kΩ。当使用标准值电阻器时,略微增大或减小 R3 的值会导致输出电压更接近匹配值。在此设计中,R2 = 100kΩ,R3 = 13.3kΩ,可以得到输出电压为 5V。所提供的 49.9Ω 电阻 R1 为断开控制环路以进行稳定性测试指示了一个便利的位置。