ZHCSF83B May 2016 – April 2021 TPS54302
PRODUCTION DATA
TPS54302 器件是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。
高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。
在 TPS54302 器件中,引入了展频频谱操作以降低 EMI。
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54302 | SOT-23-THIN (6) | 1.60mm x 2.90mm |
简化版原理图
效率与输出电流间的关系