ZHCSXS4A January 2025 – April 2025 TPS542021 , TPS542025
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | 4.5 | 30 | V | ||
| IQ | 非开关静态电流 | EN =5V,VFB = 1V | 26 | µA | ||
| IOFF | 关断电流 | EN = GND | 2 | µA | ||
| VIN(UVLO) | VIN 欠压锁定 | 上升 VIN | 3.9 | 4.2 | 4.5 | V |
| 下降 VIN | 3.4 | 3.7 | 4 | V | ||
| 迟滞 | 400 | 480 | 650 | mV | ||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| V(EN_RISING) | 启用阈值 | 上升 | 1.21 | 1.28 | V | |
| V(EN_FALLING) | 下降 | 1.1 | 1.19 | V | ||
| I(EN_INPUT) | 输入电流 | VEN = 1V | 0.7 | μA | ||
| I(EN_HYS) | 迟滞电流 | VEN = 1.5V | 1.55 | μA | ||
| 反馈和误差放大器 | ||||||
| VFB | 反馈电压 | VIN = 12V,TPS542021 | 0.587 | 0.596 | 0.605 | V |
| VIN = 12V,TPS542025 | 4.9 | 5 | 5.1 | |||
| 脉冲跳跃模式 | ||||||
| I(SKIP)(1) | 脉冲跳跃模式峰值电感器电流阈值 | VIN = 24V,VOUT = 5V,L = 15µH | 750 | mA | ||
| 功率级 | ||||||
| R(HSD) | 高侧 FET 导通电阻 | TA = 25°C,VBST – SW = 6V | 100 | mΩ | ||
| R(LSD) | 低侧 FET 导通电阻 | TA = 25°C,VIN = 12V | 60 | mΩ | ||
| 电流限值 | ||||||
| I(LIM_HS) | 高侧电流限值 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | A | |
| I(LIM_LS) | 低侧拉电流限值 | 2 | 3 | 4.3 | A | |
| 振荡器 | ||||||
| Fsw | 中心开关频率 | 390 | 500 | 630 | kHz | |
| 过热保护 | ||||||
| 热关断(1) | 温度上升 | 160 | °C | |||
| 迟滞 | 10 | °C | ||||
| 断续时间 | 32768 | 周期 | ||||