ZHCSKW5 February   2020 TPS53820

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1. 3.1 简化应用
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 静电放电警告
  6. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 Package Option Addendum
      1. 6.1.1 Packaging Information
      2. 6.1.2 Tape and Reel Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RWZ|35
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS53820 器件是一款 D-CAP+ 模式集成降压转换器,可适用于 Intel CPU 电源的低电流 SVID 电源轨。它最多可提供两路输出来为低电流 SVID 电源轨(如 VCCANA (5.5A) 和 P1V8 (4A))供电。该器件采用 D-CAP+ 模式控制,可提供快速的负载瞬态性能。内部补偿可简化使用并减少外部器件。

该器件还提供针对输入电压、输出电压、输出电流和温度报告的遥测功能。此外,还提供过压、过流和过热保护。

TPS53820 器件采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

Table 1. 器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS53820 RWZ (35) 5mm × 5mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。