ZHCSKW5
February 2020
TPS53820
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
3.1
简化应用
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
商标
5.2
静电放电警告
6
机械、封装和可订购信息
6.1
Package Option Addendum
6.1.1
Packaging Information
6.1.2
Tape and Reel Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RWZ|35
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcskw5_oa
1
特性
可支持 Intel VR13.HC SVID POL 应用的 单芯片
可支持 VCCANA (5.5A) 和 P1V8 (4A) 的两个输出
针对快速瞬态响应提供 D-CAP+™控制
宽输入电压范围(4.5V 至 15V)
差动遥感
可编程内部环路补偿
每相逐周期电流限制
可编程开关频率范围为 800kHz 至 2MHz
用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的 I
2
C 系统接口
过流、过压和过热保护
低静态电流
5mm × 5mm、35 引脚 QFN、PowerPAD 封装