ZHCSOG0 june 2021 TPS53689
PRODUCTION DATA
TPS53689 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,而且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制特性以及下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR) 可提供快速瞬态响应、最低输出波纹和出色的动态电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。还本地支持输出电压转换率和自适应电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向主机系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。
TPS53689 器件采用散热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS53689 | QFN (40) | 5.00 mm × 5.00 mm |