ZHCSOG0
june 2021
TPS53689
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RSB|40
MPQF185C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsog0_oa
1
特性
输入电压范围:4.5V 至 17V
输出电压范围:0.25V 至 5.5V
支持 N+M 相位配置(N+M ≤
8
,M ≤
4
)的双路输出
符合
Intel®
VR14 SVID 标准且支持 PSYS
向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
自动 NVM 故障状态记录
动态电流限制,可提高快速电压模式性能
与 TI
NexFET™
功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
支持精确可调自适应电压定位(AVP、负载线)
单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度。
快速增相可实现瞬态下冲衰减
具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
获得专利的
AutoBalance™
电流共享
可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
PMBus™
v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
5.00 mm × 5.00 mm
、
40
引脚 QFN 封装