TPS51633 器件是一款完全符合 SVID 通信协议的无驱动降压控制器,符合 Intel VR12.6 规范。高级控制特性(例如 D-CAP+ 架构)借助重叠脉冲支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51633 器件还支持在 CCM 或 DCM 运行情况下进行单相运行,从而提高轻负载情况下的效率。TPS51633 器件集成了完整的 VR12.6 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许在 0 到 7 的时间范围内进行编程。
在 PS4 中,控制器的静态功耗通常为 0.25mW。VCPU 压摆率和电压定位的可调节控制完善了 VR12.6 功能。与新的 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用时,该解决方案可提供超高速度和低开关损耗。TPS51633 器件与选定的 TI Power Stage™ 产品以及 DrMOS 产品一起使用,可实现出色效率。
TPS51633 器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 QFN 封装,可在 –40°C 到 105°C 温度下运行。
器件型号(1) |
封装 |
封装尺寸(标称值) |
TPS51633 |
VQFN (32) |
4.00mm × 4.00mm |
(1) 要了解所有可用封装,请参阅文档末尾的可订购产品附录。