ZHCSQP7 august 2023 TPS51385
PRODUCTION DATA
TPS51385 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 7A 同步降压转换器。该器件集成了低 RDS(on) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。其特性包括精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、开关频率大于 25kHz 的 OOA 轻负载运行、具有良好线路和负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且无需外部补偿。
TPS51385 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。该器件结合了电源正常信号和输出放电功能。
TPS51385 同时支持内部和外部软启动时间选项。该器件具有 1ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现更长的软启动时间。
TPS51385 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,并且额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
典型应用