ZHCSMC6 September 2022 TPS51383
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 | VIN | 4.5 | 24 | V | |
输入电压范围 | VBST | -0.1 | 29.5 | V | |
输入电压范围 | VBST – SW | –0.1 | 5.5 | V | |
输入电压范围 | EN、FB、MODE、VOUT | –0.3 | 5.5 | V | |
输出电压范围 | SW | -1.0 | 24 | V | |
输出电压范围 | PG、VCC、LDO | –0.1 | 5.5 | V | |
输出电流范围 | IOUT | 8 | A | ||
LDO 输出电流 | LDO (VVIN ≥ 5.2V) | 100 | mA | ||
TJ | -40 | 125 | °C |