ZHCSMC6 September   2022 TPS51383

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  PWM 运行和 D-CAP3 控制模式
      2. 7.3.2  VCC LDO
      3. 7.3.3  软启动
      4. 7.3.4  使能控制
      5. 7.3.5  电源正常
      6. 7.3.6  过流保护和欠压保护
      7. 7.3.7  具有切换功能的 100mA LDO
      8. 7.3.8  UVLO 保护
      9. 7.3.9  过压保护
      10. 7.3.10 输出电压放电
      11. 7.3.11 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 MODE 引脚
      2. 7.4.2 Out-Of-Audio™ 模式
      3. 7.4.3 节电模式 (PSM)
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 外部组件选择
          1. 8.2.2.1.1 电感器选择
          2. 8.2.2.1.2 输出电容器选择
          3. 8.2.2.1.3 输入电容器选择
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  9. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 9.6 术语表
  10. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TPS51383 和 TPS51384 是同步降压转换器,可在 4.5V 至 24V 输入电压 (VIN) 下运行。TPS51383 具有固定的 3.36V 输出,而 TPS51384 具有固定的 1.82V 输出。这两款器件都集成了 22mΩ 和 11mΩ 集成式 MOSFET,可实现高达 8A 输出电流的高效率。D-CAP3 控制模式无需外部补偿元件和精确的反馈电压,即可提供快速瞬态响应。D-CAP3 控制模式拓扑还提供较高负载条件下的 CCM 运行模式与较轻负载条件下的 DCM 运行模式之间的无缝切换。DCM 使 TPS51383 和 TPS51384 能够在轻负载时保持高效率,而 Out of Audio (OOA) 功能可保持最低 25kHz 的开关频率,该频率高于可闻范围 (20Hz–20kHz)。借助 D-CAP3 控制模式,可以使用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS51383 和 TPS51384 具有 5V 内部 VCC LDO,可为所有内部电路产生偏置。欠压锁定 (UVLO) 电路监测 VCC 引脚电压,用于保护内部电路免受低输入电压的影响。这两款器件在 EN 引脚上都有一个内部下拉电流源,需要使用外部上拉电路来启用降压转换器。这两款器件都具有 MODE 引脚动态变化功能,此功能允许器件通过将 MODE 引脚切换为高电平或低电平,在 OOA 模式与 PSM 模式之间动态改变状态。TPS51383 和 TPS51384 具有固定的 600kHz 开关频率和固定的 1ms 软启动。

TPS51383 具有 3.36V 固定输出和一个内置 3.3V、100mA LDO。TPS51384 具有 1.82V 固定输出和一个内置 1.8V、100mA LDO。LDO 旨在为需要恒定功率的外部电路供电,即使在开关稳压器关闭(Vin > UVLO,EN = 低电平)时也供电。当降压转换器就绪时,PGood 拉至高电平,降压输出取代 LDO 输出。