ZHCSYF1 June 2025 TPS51375L
PRODUCTION DATA
TPS51375L 是一款具有集成式 FET 的 12A、、同步降压转换器,可在 4.5V 至 24V 输入电压 (VIN) 之间工作,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。此器件具有 10mΩ 和 5mΩ 集成式 MOSFET,可在高达 12A 的电流下实现高效率。该器件采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。该控制拓扑可在 CCM 工作模式(在较高负载条件下)与 DCM Eco-mode 工作模式(在较轻负载条件下)之间实现无缝切换。DCM Eco-mode 使 TPS51375L 能够在轻负载条件下保持高效率。借助 D-CAP3 控制模式,可以使用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS51375L 具有一个 5V 内部 VCC LDO,可为所有内部电路提供辅助电源。欠压锁定 (UVLO) 电路监控 VCC 引脚电压,用于保护内部电路免受低输入电压的影响。外部 5V 旁路电源可用于提高效率。TPS51375L 在 EN 引脚上具有一个内部下拉电流源,需要使用外部上拉电路来启用降压转换器。
TPS51375L 支持 600kHz 开关频率。内部软启动时间固定在 1ms,以简化设计电路并减少外部元件。