ZHCSYF1 June 2025 TPS51375L
PRODUCTION DATA
TPS51375L 旨在由经过良好调节的直流电压供电。输入电压范围为 4.5V 至 24V。TPS51375L 是一款降压转换器。输入电源电压必须大于所需的输出电压,才能确保正常运行。输入电源电流必须适合所需的输出电流。如果输入电压电源远离 TPS51375L 电路,TI 建议使用一些额外的输入大容量电容。典型值为 100μF 至 470μF。