ZHCSHX8D September 2017 – October 2019 TPS50601A-SP
PRODUCTION DATA.
TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 7V、6A 同步降压转换器,此转换器具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。此器件采用超小尺寸的热增强型 20 引脚陶瓷扁平封装。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS50601A-SP 可配置为主/从模式,从而提供高达 12A 的输出电流。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此器件。
| 器件型号 | 等级 | 封装 |
|---|---|---|
| 5962-1022102VSC | QMLV | CFP (20)(4) |
| 5962R1022102VSC | RHA - 100krad (Si) | |
| TPS50601AHKH/EM | 工程评估(2) | |
| 5962R1022102V9A | KGD RHA - 100krad (Si) | 裸片(3) |