ZHCSTS9B December 2024 – July 2025 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS4HC120-Q1 是一款汽车级四通道智能高侧开关,具有集成的 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专为满足 12V 汽车电池系统的要求而设计。低 RON (120mΩ) 可更大限度地降低器件在驱动各种输出负载时的功率耗散,在启用全部四个通道时,电流高达 2A;在仅启用一个通道时,电流为 2.5A。
该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS4HC120-Q1 采用可选电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。该器件可根据 ILIM 引脚上使用的外部电阻器提供 10 种电流限制设置(0.25A 至 5A)。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。
TPS4HC120-Q1 采用引脚间距为 0.5mm 的 28 引脚 7.1mm×4.9mm HVSSOP 引线式封装,从而更大限度地减小 PCB 尺寸。