ZHCSGG1B December 2009 – July 2017 TPS43331-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS43331-Q1 是一款多轨输出电压稳压器,具有两个同步开关模式控制器和两个线性稳压器。此外,有反向保护高侧开关和电压监控器(用于监控备用稳压器和输入电压)。稳压器输出和高侧开关对有些输入通过离散输入进行控制,而对不受离散输入控制的输出则使用由 I2C 配置的串行接口进行控制。
备用线性稳压器 (VSTBY) 可以承受高电压并且可以直接连接至汽车电池,静态电流通常为 65µA,可保持轻负载下的稳压输出。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS43331-Q1 | HTSSOP (38) | 12.50mm x 6.10mm |