ZHCSOQ5 june 2023 TPS389006
PRODUCTION DATA
当 ACT 为高电平时,TPS389006 处于运行状态。
VMON 根据欠压高频 (UVHF)、过压高频 (OVHF)、欠压低频 (UVLF) 和过压低频 (OVLF) 阈值监控高频通道电平(比较器检测路径)和低频通道电平(ADC 检测路径)。
某些通道可连接到由用户软件控制的电源轨。当 TPS389006 处于运行状态时,此类通道可以处于关闭状态(低于 OFF 阈值),并且通常会禁用 UVLF/UVHF 中断。一旦这些电源轨打开,TPS389006 主机将启用通道 UVLF/UVHF 中断,以实现全面监控。同样,在关闭这些电源轨之前,TPS389006 主机会禁用通道 UVLF/UVHF 中断,以避免在斜降期间发生错误的 UV 违规。由于这些通道不是由 ACT 或 SLEEP 启动的时序控制的一部分,因此无法使用自动屏蔽寄存器自动启用/禁用它们的 UVLF/UVHF/OVHF 中断。在关闭状态下,仅监控 OVLF 阈值,以确保不违反可靠性限制。
由于 SLEEP 1→0 转换序列,其他已启用的通道可能处于关闭状态。这些通道由 AMSK_ENS 自动屏蔽寄存器识别,用于在转换期间避免 UVLF 中断(以及 UVHF 和 OVHF 中断)。对于处于关闭状态并由 AMSK_ENS 寄存器标识的通道,仅监控 OVLF 阈值以确保不违反可靠性限制。
| 模式 | 引脚/位条件 | Iq | 被监控 - 如果 CHx 被启用,则触发 NIRQ | 仅限状态 | ADC/遥测 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | ACT=高电平,睡眠=高电平 | 1.5mA | OVLF、UVLF、OVHF、UVHF | OFF | 被启用 |
| IDLE | ACT=低电平,睡眠=X | 230uA | OVLF | OFF | 禁用 |
SLEEP ACT=高电平,SLEEP=低电平 睡眠功率位=1 | CHx 未分配到睡眠模式 | 1.5mA | OVLF、UVLF、OVHF、UVHF | OFF | 被启用 |
| CHx 分配给睡眠 (AMSK=1) | OVLF | OFF | |||
| CHx 分配给睡眠 (AMSK=0) | OVLF、UVLF、OVHF、UVHF | OFF | |||
DEEP SLEEP ACT=高电平,SLEEP=低电平 睡眠功率位=0 | CHx 未分配到睡眠模式 | 330uA | OVHF、UVHF | - | 禁用 |
| CHx 分配给睡眠 (AMSK=1) | 不监控 | - | |||
| CHx 分配给睡眠 (AMSK=0) | OVHF、UVHF | - |