ZHCSNX1B October 2022 – January 2025 TPS38700
PRODUCTION DATA
| 使能通道 | 上电序列位置 | 断电序列位置 | 上电信号之间的时间 (μs) | 断电信号之间的时间 (μs) |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | 1 | 5 | 625 | 625 |
| EN2 | 1 | 1 | 625 | 625 |
| EN3 | 2 | 4 | 625 | 625 |
| EN4 | 2 | 4 | 625 | 625 |
| EN5 | 4 | 2 | 625 | 625 |
| EN6 | 6 | 1 | 625 | 625 |
| EN7 | 1 | 1 | 625 | 625 |
| EN8 | 2 | 4 | 625 | 625 |
| 使能通道 | 睡眠退出序列位置 | 睡眠进入序列位置 | 睡眠退出信号的间隔时间 (μs) | 睡眠进入信号的间隔时间 (μs) |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| EN2 | 1 | 3 | 625 | 625 |
| EN3 | 3 | 2 | 625 | 625 |
| EN4 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| EN5 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| EN6 | 2 | 1 | 625 | 625 |
| EN7 | 1 | 3 | 625 | 625 |
| EN8 | 3 | 2 | 625 | 625 |