ZHCSNX1B October 2022 – January 2025 TPS38700
PRODUCTION DATA
如果启用了 NRST_IN 引脚,则可在 TPS38700 处于 SLEEP 状态时将其置为有效。为帮助与系统其余部分正确同步电源状态,TPS38700 在执行睡眠退出序列时将 NRST 置为有效。如果自最后一个 ENx 开始经过 RST_DLY 延迟时间并且 NRST_IN 信号置为无效(或释放已连接按钮),NRST 信号会置为无效。
值得注意的是,尽管 TPS38700 状态图中没有描述 图 7-2,但为了清楚起见,此序列也适用于 WDT 启动的复位。