ZHCSFP5 November 2016 TPS3852
PRODUCTION DATA.
TPS3852 是一款集成有窗口看门狗定时器的高精度电压监控器。TPS3852 包含一个高精度欠压监测器,其在额定温度范围(–40°C 至 +125°C)内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852 还包含高精度迟滞,因此是紧容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。
TPS3852 配有一个可编程的窗口看门狗定时器,广泛适用于各类 应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3852 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3852 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
空白
空白