ZHCSDS9 April 2015 TPS3779 , TPS3780
PRODUCTION DATA.
评估模块 (EVM) 可与 TPS3779 和 TPS3780 配套使用,帮助评估初始电路性能。 SLVU796 详细介绍了 TPS3780EVM-154 的设计套件和评估模块。
EVM 可通过德州仪器 (TI) 网站上的 TPS3779 和 TPS3780 产品文件夹获取,也可直接从 TI 网上商店购买。
分析模拟电路和系统的性能时,使用 SPICE 模型对电路性能进行计算机仿真非常有用。 您可以从相应器件产品文件夹中的仿真模型下获取 TPS3779 和 TPS3780 的 SPICE 模型。
TPS3779xyyyz 和 TPS3780xyyyz 是这些器件的通用命名约定。 TPS3779 和 TPS3780 代表此类器件所属系列;x 用于表示滞后版本,yyy 预留给封装标识符,z 为封装数量。
以下表格列出了快速访问链接。 范围包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,并且可以快速访问样片或购买链接。
All trademarks are the property of their respective owners.

这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。