ZHCSO92A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tMR_PW | 使输出置位的 MR 引脚脉冲持续时间 | 100 | ns | ||||
tP-WD | 开始下一帧的 WDI 脉冲持续时间 (1) | 500 | ns | ||||
tHD-WDEN | 启用或禁用 WD 操作的 WD–EN 保持时间 (1) | 200 | µs | ||||
tHD-SETx | 更改 WD 计时器设置的 SETx 保持时间 (1) | 150 | µs | ||||
tWC | 看门狗关闭窗口时间周期 | 可订购器件选项 TPS3436xxB | 0.8 | 1 | 1.2 | ms | |
可订购器件选项 TPS3436xxC | 4 | 5 | 6 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxD | 9 | 10 | 11 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxE | 18 | 20 | 22 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxF | 45 | 50 | 55 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxG | 90 | 100 | 110 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxH | 180 | 200 | 220 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxI | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
可订购器件选项 TPS3436xxJ | 1.26 | 1.4 | 1.54 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxK | 1.44 | 1.6 | 1.76 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxL | 9 | 10 | 11 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxM | 45 | 50 | 55 | ||||
可订购器件选项 TPS3436xxN | 90 | 100 | 110 | ||||
tWO | 看门狗打开窗口时间周期 | SETx 引脚决定多路复用器 n | (n-1) X tWC | ms |