ZHCSTT3B March 2025 – October 2026 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
LPM 期间器件的静态电流 IQ,LPM 是处于活动状态的通道数的函数,与负载电流成正比,这意味着在此期间负载电流越小,静态电流就越小。此外,由于数字内核已禁用,因此电流检测或开路负载检测等诊断在该模式下不可用。如果需要诊断,可以启用 DIAG_EN 引脚以退出 LPM 并使器件恢复正常运行。一旦 DIAG_EN 被禁用,器件将在 tSTBY 之后恢复到 LPM。同样,电流限制机制也不会以同样的方式激活,因为根据定义,最小电流限制高于 LPM 的进入点。不过,短路保护功能仍可为器件提供保护。
以下是 LPM 期间器件的行为摘要: