ZHCSRU2 May 2026 TPS26742-Q1
PRODUCTION DATA
TPS26742-Q1 支持标准模式、快速模式以及快速模式与 I2C 接口的结合。双向 I2C 总线由串行时钟 (SCL) 线和串行数据 (SDA) 线组成。两种线都需要通过上拉电阻器连接至电源。
图 8-29 展示了传输的启动和停止条件。图 8-30 展示了用于传输一个位的 SDA 和 SCL 信号。图 8-31 展示了在最后一个时钟脉冲具有 ACK 或 NACK 的数据传输序列。