ZHCSRU2 May 2026 TPS26742-Q1
PRODUCTION DATA
TPS26742-Q1 是一款独立的双端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 源控制器,适用于任何汽车级 USB-C 端口应用。TPS26742-Q1 能够支持标准功率范围 (SPR) 的所有 USB-PD 电源协商选项。TPS26742-Q1 自动识别 USB-C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源。TPS26742-Q1 还支持传统的 D+/D- 充电。
TPS26742-Q1 通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,以实现完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26742-Q1 具有 SYNC 输出,可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相。
TPS26742-Q1 集成了热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解。
TPS26742-Q1 为系统提供多个接口选项,包括 I2C 和 LIN 支持以及可配置的 GPIO。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
|
TPS26742-Q1 |
32-QFN (RHB) | 5mm x 5mm |