ZHCSOR0 August 2021 TPS25868-Q1 , TPS25869-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个同步高效直流/直流转换器,以及集成式检测和控制功能,可实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS25868-Q1 | VQFN-HR (25) | 3.50mm × 4.50mm |
| TPS25869-Q1 | VQFN-HR (25) | 3.50mm × 4.50mm |
简化版原理图:TPS2586x-Q1
效率与输出电流间的关系