ZHCSMB5A March 2021 – March 2022 TPS2521
PRODUCTION DATA
TPS2521x 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。
输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。
浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。通过将输出钳制到安全的固定最大电压(可通过引脚选择),可以保护负载免受输入过压情况的影响。
器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2521xxRPW | QFN (10) | 2mm × 2mm |
简化版原理图