ZHCSLX0A June 2020 – September 2020 TPS23734
PRODUCTION DATA
转换器需要电压误差放大器具有软启动功能,防止输出在启动时过冲。图 9-2 显示了与典型 TLV431 误差放大器配合使用的次级侧软启动的一个常见示例。软启动元件包括 DSS、RSS 和 CSS。它们的作用是,通过 ROB、光耦合器和 DSS 为 CSS 充电,下拉 VCOMP,从而控制输出上升速率。这样做有额外的好处,即在输出电压达到调节值时,TLV431 输出和 CIZ 预设为适合的值,可防止由于误差放大器恢复功能而产生电压过冲。在次级侧有足够的电压之前,次级侧误差放大器不会变为有效状态。TPS23734 提供可调节的初级侧软启动功能,其持续时间足够长,从而实现次级侧电压环路软启动。初级侧电流环路软启动通过向第二个 PWM 控制输入施加缓慢上升的电压,从而可控制开关 MOSFET 峰值电流。PWM 由软启动斜坡或 COMP 得出的电流需求中的较低者来控制。实际输出电压上升时间通常比内部软启动周期短得多。最初,初级侧软启动斜坡将最大电流需求定义为随时间变化的函数。初级侧软启动周期结束之前,电流限制、次级侧软启动或输出调节将开始控制 PWM。由于 VCC 启动源在转换器的输出电压上升之后会保持更长的时间(仅当在 SS 引脚上达到 2.1V 时,VCC 启动才会关闭),在一些传统 PWM 控制器中不需要大偏置绕组保持电容器。而可以在 VCC 上使用小型 1µF 陶瓷电容器。
图 9-2 误差放大器软启动