ZHCSLX0A June 2020 – September 2020 TPS23734
PRODUCTION DATA
CLS 引脚和 VSS 之间连接的外部电阻器(图 9-1 中的 RCLS)为 PSE 提供分级特征。只要 VPD 和 VSS 之间的电压差处于 11V 至 22V 之间,控制器就会在外部电阻上施加大约 1.25V 的电压。此电阻消耗的电流与控制器消耗的内部电流以及通过内部导通 MOSFET 的任何泄漏电流相结合,产生分级特征电流。表 8-1 列出了 IEEE802.3at 所定义的每个 PD 功率范围所需的外部电阻值。PD 消耗的最大平均功率,加上提供给下游负载的功率,不得超过 表 8-1 中指示的最大功率。TPS23734 支持 0-4 级功率级别。APD 保持高电平会禁用分级特征。
分级 | PD PI 功率 | 电阻 (Ω) | |
---|---|---|---|
最小值 (W) | 最大值 (W) | ||
0 | 0.44 | 12.95 | 806 |
1 | 0.44 | 3.84 | 130 |
2 | 3.84 | 6.49 | 69.8 |
3 | 6.49 | 12.95 | 46.4 |
4 | 12.95 | 25.5 | 32 |