ZHDS030 December 2025 TPS1HC08-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
根据 EN 引脚、DIAG_EN 引脚和 VBB 电压,器件可切换为多种状态。在整个数据表中将引用不同的状态。
器件关断状态,当器件的 VBB 电压低于 VUVLOF 时,就会进入。
当 EN 引脚被拉至低电平的时间超过 tSTBY 时长,并且 VBB 低于 VHV_F 时,将从待机状态进入此器件状态。输出关断。在睡眠状态下,器件内部的所有部分都关断,且流入 VBB 的电流为 ISLEEP。在睡眠状态,如果 EN 引脚被拉至高电平,则器件会进入运行状态;如果 DIAG_EN 引脚(不包括任何 EN 引脚)被拉至高电平,则器件会进入诊断状态;如果 VBB 大于 VHV_R,则器件会进入待机状态。
当 EN 引脚为低电平时,器件将进入待机状态。输出关断,并且 DIAG_EN 引脚也为低电平,但尚未达到 tSTBY 的时间量。包含该状态是为了在不切断任何内部电源轨并进入睡眠状态的情况下,使用 PWM 对器件输出进行调制。一旦器件等待了 tSTBY 且 VBB 小于 VHV_F,则器件将完全关断并切换至睡眠状态。但是,如果时间小于 tSTBY 并且 EN 引脚变为高电平,则器件会切换至运行状态。同样,如果 DIAG_EN 变为高电平,器件将进入诊断状态。
当 EN 为低电平且 DIAG_EN 引脚为高电平时,会进入器件诊断状态。在这种状态下可以诊断开路负载或电池短路。该器件向 FLT 发出信号,SNS 引脚在开路负载或电池短路故障情况下输出 ISNSFH 电流。
当通过将 EN 引脚拉至高电平来开启输出时,器件进入运行状态。在运行状态下,电流限值由 ILIM 引脚上的外部电阻器设定。如果 DIAG_EN 引脚在运行状态下被拉至高电平,则 SNS 引脚会输出与负载电流成正比的电流。此外,FLT 引脚报告是否有任何通道上发生故障。当 DIAG_EN 为高电平或低电平时,器件可以通过关断所有通道来退出运行状态。如果器件关断且 DIAG_EN 为高电平,则器件会进入诊断状态。如果器件关断且 DIAG_EN 引脚为低电平,则器件会进入待机状态。
当 EN 引脚为高电平,但某些事件导致器件通道的行为与正常运行不同时,便会发生器件故障状态。这些故障事件包括:绝对热关断、相对热关断、电流限制、开路负载和电池短路故障。这些故障事件中的每一个都会直接或最终关闭 FET,以保护器件和系统。