ZHCSJP9E May 2019 – September 2026 TPS1HB08-Q1
PRODUCTION DATA
在最大负载功率下, 130W 加热器负载会导致通道中产生直流电流,分别约为 9.6A。因此,在 13.5V 下的该电流代表了最坏情况下的发热。
开关中的功率耗散可通过方程式 4 计算得出。假设 RON 为 16mΩ,该数值为高温条件下的最大规格值。实际应用中,RON 几乎总是会更低。
这意味着 FET 最大功耗分别为 1.47W。器件的结温可使用方程式 6 和规格 部分中的 RθJA 值计算得出。
TPS1HB08-Q1 的最大结温额定值为 TJ = 150°C。根据上述示例计算,即使在此高电流水平下,器件温度仍保持在最大额定值以下。